Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (+/- ) °C(°C) | 1.5 | Affichage (thermomètre) | 50:1 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau d’émission (max.) | 1 | Niveau d’émission (min.) | 0.1 | Émissivité | 0.1 to 1.0 |
Température min.(°C) | -50 | Alimentation électrique | Pile 9 V incluse (1) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Pyromètre |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 204 | Dimension du produit (profondeur)(mm) | 155 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 52 |
Type de produit | Thermomètre infrarouge | Résolution (température)(°C) | 0.1 | Poids(g) | 320 |
Alimentation électrique (détails)(V) | 9 | Délai de réponse(ms) | 150 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.