Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TP-30 |
VC-8305750 |
VC-8307385 |
VC-8307400 |
VC-8307410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (Ø) (mm) | Étalonné à | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.93 € | 1 | 4 jours | 15 | - | 5 | - | 115 | -40 à +400°C | +400 | -40 | - | Mini-connecteur d’entrée/sortie TE | ± 2.5 | ||
23.41 € | 1 | 4 jours | 4 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 265 | - | -100 à 300°C | 300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | ||
40.72 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 165 | - | 0 à 250°C | 250 | 0 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | ||
34.28 € | 1 | 4 jours | 6.4 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 219 | - | -100 à 400°C | 400 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | ||
43.81 € | 1 | 4 jours | 4.8 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 110 | - | -100 à 300°C | 300 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 |
Loading...
Type de produit | Sonde de surface | Type de capteur | K |
---|
FLUKE
Prix standard 193.83 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 9.45 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 6.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GOSSEN METRAWATT
Prix standard 234.15 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.