Sonde d’air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2100637-BP
2100638-BP
2100639-BP
2100641-BP
2100642-BP
VC-8252875
VC-8307380
VC-8307395
VC-8603660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (Ø)
(mm)
Étalonné à Temps d’actionnement (détails)
(s)
Longueur de sonde
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Type de capteur Plage de lecture de la température Plage de lecture de la température (max.)
(°C)
Plage de lecture de la température (min.)
(°C)
Poids
(g)
Longueur de câble
(m)
Connecteur (matériel d’essai) Précision de lecture de la température
(°C)

138.65 €

1 Disponible 9 jours 3.5Normes ISO-218-K-100 à 300°C300-10030-Connecteur de l’élément chauffant2.5

463.05 €

1 Disponible 14 jours 3.5Normes DAkkS-218-K-100 à 300°C300-10030-Connecteur de l’élément chauffant2.5

127.21 €

1 Disponible 9 jours 0.32Normes ISO---K0 à 250°C250020.01Connecteur de l’élément chauffant2.5

155.53 €

1 Disponible 9 jours 6.4Normes ISO-115-K-100 à 600°C600-100200.01Connecteur de l’élément chauffant2.5

479.44 €

1 Disponible 14 jours 6.4Normes DAkkS-115-K-100 à 600°C600-100200.01Connecteur de l’élément chauffant2.5

20.23 €

1 Disponible 3 jours 3.5Normes du fabricant (pas de certificat)-218-K-100 à 300°C300-10030-Connecteur de l’élément chauffant2.5

8.93 €

1 Disponible 3 jours 0.32Normes du fabricant (pas de certificat)---K0 à 250°C250020.01Connecteur de l’élément chauffant2.5

36.43 €

1 Disponible 3 jours 6.4Normes du fabricant (pas de certificat)-115-K-100 à 600°C600-100200.01Connecteur de l’élément chauffant2.5

56.36 €

1 Disponible 3 jours 3Normes du fabricant (pas de certificat)15100170Pt1000-70 à 250°C250-7039.0--0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Sonde d’air

Assistance technique