Humidimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FM-200
FM-300
FM-400
MF-50
VC-8314255
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision de lecture de l’humidité
(%)
Alimentation électrique Alimentation électrique (détails) Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (profondeur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Plage de lecture - température Plage de lecture - température
(°C)
Précision de température (détails) Poids
(g)
Précision de lecture de l’humidité du bâtiment ±
(%)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (max.)
(% vol.)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (min.)
(% vol.)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment
(% vol.)
Plage de lecture de l’humidité
(%)
Interface(s) Type de mesure Caractéristiques de l’humidimètre Plage de lecture d’humidité (min) (divers)
(%)
Plage de lecture d’humidité (max.) (divers)
(%)
Précision de lecture d’humidité (divers) ±
(%)
Précision de lecture - humidité du bois
(% vol.)
Précision de lecture - humidité du bâtiment
(% vol.)
Plage de lecture - humidité du bois
(%)
Plage de lecture - humidité du bois Plage de lecture - humidité du bois
(% vol.)
Utilisable avec les hygromètres Précision de lecture de l’humidité du bois ±
(%)
Plage de mesure de l’humidité du bois (max.)
(% vol.)
Plage de mesure de l’humidité du bois (min.)
(% vol.)

42.27 €

1 Disponible 3 jours (matériau de construction) ± 0,05 %. (bois) ± 1-3 piles CR2032139-4725--1000.05-20.20.2 -2(matériau de construction) 0,2 à 2 %. (bois) 6 à 44SansInvasif-085-----6 - 44-1446

76.24 €

1 Disponible 3 jours ± 1-2 mini-piles (AAA)1803249---35 à +80± 2°C1371-996-6 à 99% vol.SansInvasifLecture de la température0991------1996

100.21 €

1 Disponible 3 jours --3 piles lithium (CR2032)25-47139---1000.50,1 à 24% vol.240.1---Invasif----10.5-1 à 60% vol.--1601

84.96 €

1 Disponible 3 jours --3 micro-piles (AAA)29-63176---1880.1Nombres de 0,0 à 100,01000---Non invasif-0100----Nombres de 0,0 à 100,0--0.11000

30.00 €

1 Disponible 3 jours -Piles AAA incluses (3)-54-13628---120-------InvasifUtilisable sur bois dur2402--2 to 40--Bois---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type de produit Humidimètre

Assistance technique