Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FM-400
Référence pièce
|
---|
FM-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision de lecture de l’humidité (%) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture - température | Plage de lecture - température (°C) | Précision de température (détails) | Poids (g) | Précision de lecture de l’humidité du bâtiment ± (%) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (max.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (min.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (% vol.) | Plage de lecture de l’humidité (%) | Interface(s) | Type de mesure | Caractéristiques de l’humidimètre | Plage de lecture d’humidité (min) (divers) (%) | Plage de lecture d’humidité (max.) (divers) (%) | Précision de lecture d’humidité (divers) ± (%) | Précision de lecture - humidité du bois (% vol.) | Précision de lecture - humidité du bâtiment (% vol.) | Plage de lecture - humidité du bois (%) | Plage de lecture - humidité du bois | Plage de lecture - humidité du bois (% vol.) | Utilisable avec les hygromètres | Précision de lecture de l’humidité du bois ± (%) | Plage de mesure de l’humidité du bois (max.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bois (min.) (% vol.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 piles lithium (CR2032) | 25 | - | 47 | 139 | - | - | - | 100 | 0.5 | 0,1 à 24% vol. | 24 | 0.1 | - | - | - | Invasif | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 1 à 60% vol. | - | - | 1 | 60 | 1 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Type de produit | Humidimètre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Humidimètre, le numéro d'article est le suivant: FM-400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FM-400.
Configurer
Propriétés de base
Précision de lecture de l’humidité(%)
Alimentation électrique
Dimension du produit (profondeur)(mm)
Plage de lecture - température
Plage de lecture - température(°C)
Précision de température (détails)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment(% vol.)
Plage de lecture de l’humidité(%)
Interface(s)
Caractéristiques de l’humidimètre
Plage de lecture d’humidité (min) (divers)(%)
Plage de lecture d’humidité (max.) (divers)(%)
Précision de lecture d’humidité (divers) ±(%)
Plage de lecture - humidité du bois(%)
Plage de lecture - humidité du bois(% vol.)
Utilisable avec les hygromètres
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Poids(g)
Précision de lecture de l’humidité du bâtiment ±(%)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (max.)(% vol.)
Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (min.)(% vol.)
Type de mesure
Précision de lecture - humidité du bois(% vol.)
Précision de lecture - humidité du bâtiment(% vol.)
Plage de lecture - humidité du bois
Précision de lecture de l’humidité du bois ±(%)
Plage de mesure de l’humidité du bois (max.)(% vol.)
Plage de mesure de l’humidité du bois (min.)(% vol.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FM-200 |
FM-300 |
MF-50 |
VC-8314255 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Précision de lecture de l’humidité (%) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture - température | Plage de lecture - température (°C) | Précision de température (détails) | Poids (g) | Précision de lecture de l’humidité du bâtiment ± (%) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (max.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (min.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment (% vol.) | Plage de lecture de l’humidité (%) | Interface(s) | Type de mesure | Caractéristiques de l’humidimètre | Plage de lecture d’humidité (min) (divers) (%) | Plage de lecture d’humidité (max.) (divers) (%) | Précision de lecture d’humidité (divers) ± (%) | Précision de lecture - humidité du bois (% vol.) | Précision de lecture - humidité du bâtiment (% vol.) | Plage de lecture - humidité du bois (%) | Plage de lecture - humidité du bois | Plage de lecture - humidité du bois (% vol.) | Utilisable avec les hygromètres | Précision de lecture de l’humidité du bois ± (%) | Plage de mesure de l’humidité du bois (max.) (% vol.) | Plage de mesure de l’humidité du bois (min.) (% vol.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | (matériau de construction) ± 0,05 %. (bois) ± 1 | - | 3 piles CR2032 | 139 | - | 47 | 25 | — | - | - | 100 | 0.05 | - | 2 | 0.2 | 0.2 -2 | (matériau de construction) 0,2 à 2 %. (bois) 6 à 44 | Sans | Invasif | - | 0 | 85 | - | - | - | - | - | 6 - 44 | - | 1 | 44 | 6 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | ± 1 | - | 2 mini-piles (AAA) | 180 | 32 | 49 | - | - | -35 à +80 | ± 2°C | 137 | 1 | - | 99 | 6 | - | 6 à 99% vol. | Sans | Invasif | Lecture de la température | 0 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 99 | 6 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 micro-piles (AAA) | 29 | - | 63 | 176 | - | - | - | 188 | 0.1 | Nombres de 0,0 à 100,0 | 100 | 0 | - | - | - | Non invasif | - | 0 | 100 | - | - | - | - | Nombres de 0,0 à 100,0 | - | - | 0.1 | 100 | 0 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Piles AAA incluses (3) | - | 54 | - | 136 | 28 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | Invasif | Utilisable sur bois dur | 2 | 40 | 2 | - | - | 2 to 40 | - | - | Bois | - | - | - |