Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VC-8252845 |
VC-8307405 |
VC-8603620 |
VC-8603625 |
VC-8603670 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (Ø) (mm) | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de capteur | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Précision de lecture de la température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | 4 jours | 4 | - | 151 | - | K | -100 à +300°C | +300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | ||
36.43 € | 1 | 4 jours | 6.4 | - | 225 | - | K | -100 à 1000°C | 1000 | -100 | 200.0 | Connecteur de l’élément chauffant | 2.5 | ||
65.03 € | 1 | 4 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 | ||
49.85 € | 1 | 4 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.1 | ||
48.77 € | 1 | 4 jours | 3 | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Type de produit | Sonde d’immersion |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.