Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCT 12-0,​5
DCT 12-4
DCT 24-0,​5
DCT 24-1,​5
PC-0112-150-0
PC-0124-050-0
PC-0124-100-0
PC-0124-100-4
PC-0124-200-0
PC-0148-050-0
PC-0148-100-0
PC-0224-050-0
PEL 230/5-5,​5
PEL 230/12-2
PEL 230/12-4
PEL 230/12-6,​6
PEL 230/18-2,​5
PM-0112-020-0
PM-0112-040-0
PM-0124-010-1
PM-0124-020-1
PM-0124-040-1
PM 0724-400-1
PVSB 400/24-10
PVSB 400/24-20
PVSB 400/24-40
PVSE 230/12-6
PVSE 230/12-10
PVSE 230/12-15
PVSE 230/24-10
PVSE 230/24-20
PVSE 230/48-5
PVSE 230/48-10
PVSE 400/24-10
PVSE 400/24-20
PVSE 400/24-40
PVSE 400/30-25
PVSE 400/48-10
PVSE 400/48-20
PVSL 400/24-20
PVSL 400/24-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Connexion (composants) Connexions Entrées Tension d’entrée (max.)
(V)
Tension d’entrée (max.)
(V AC)
Plage de tension d’entrée
(V AC)
Plage de tension d’entrée
(V DC)
Tension d’entrée (max.)
(V DC)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Température max.
(°C)
Tension d’entrée min.
(V AC)
Tension d’entrée min.
(V DC)
Température min.
(°C)
MTBF
(h)
Tension nominale d’entrée Nbre de sorties
(x)
Nbre de phases Courant de sortie (détails)
(A)
Tension de sortie (min.)
(V AC)
Tension de sortie (max.)
(V AC)
Tension de sortie (max.)
(V DC)
Tension de sortie (min.)
(V DC)
Tension de sortie
(V DC)
Type d’alimentation Type (type de fabricant) Poids
(g)

87.13 €

1 Disponible 21 jours 663-94Borne à vis--230----DCT 12-0.50.50+25----------12---DCT 12-0.5450

158.49 €

1 Disponible 21 jours 486315994Borne à vis--230----DCT 12-41+25----------12---DCT 12-41900

87.13 €

1 Disponible 3 jours 1263-94Borne à vis--230----DCT 24-0.50.50+25----------24---DCT 24-0.5520

125.27 €

1 Disponible 21 jours 366310694Borne à vis--230----DCT 24-1.51.5+25----------24---DCT 24-1.51090

251.40 €

1 Disponible 35 jours 18012755-----240---PC-0112-150-015+70100--25--1----1511.5--PC-0112-150-0930

169.43 €

1 Disponible 3 jours -12742126Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²Connectique Push-in, max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-050-05.57085--25500000115 V/AC|230 V/AC115.5--28.5|242324SynchroniséPC-0124-050-0590.0

235.01 €

1 Disponible 22 jours -12755161Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²Connectique Push-in, max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-100-0107085--25500000115 V/AC|230 V/AC1111--28.5|242324SynchroniséPC-0124-100-0930

278.76 €

1 Disponible 35 jours 24012742-----240---PC-0124-100-410+70100--25--1----28.523--PC-0124-100-4930

322.48 €

1 Disponible 22 jours -12795159Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²Connectique Push-in, max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-200-0207085--25500000115 V/AC|230 V/AC1122--28.5|242324SynchroniséPC-0124-200-01600

251.40 €

1 Disponible 3 jours 48012755-----240---PC-0148-050-05+70100--25--1----5640--PC-0148-050-0930

333.41 €

1 Disponible 35 jours 48012795-----240---PC-0148-100-010+70100--25--1----5640--PC-0148-100-01600

180.36 €

1 Disponible 3 jours 48012742-----500---PC-0224-050-05+70200--25--1----28.523--PC-0224-050-0600

119.83 €

1 Disponible 3 jours -5972-----240---PEL 230/5-5.55.5+55100--25--1----8.54.5--PEL 230/5-5.5240

141.61 €

1 Disponible 3 jours --54-Borne à visBornes à cage à ressort1-26485 - 264--PEL 230/12-22-85---115 V/AC|230 V/AC21211523012-12Mode commutéPEL 230/12-2170

163.96 €

1 Disponible 3 jours 485972-----240---PEL 230/12-44+55100--25--1----15.5|1210.5--PEL 230/12-4240

158.49 €

1 Disponible 3 jours --90-Borne à ressortBornes à cage à ressort1-26485 - 264--PEL 230/12-6.66.5-85---115 V/AC|230 V/AC216.5--12|121212Mode commutéPEL 230/12-6.5300

141.61 €

1 Disponible 3 jours 455972-----240---PEL 230/18-2.52.5+55100--25--1----28|1815--PEL 230/18-2.5240

95.85 €

1 Disponible 3 jours 539022.5-----240---PM-0112-020-02.1+70100--25--1----14.5|1211.5--PM-0112-020-0130

108.93 €

1 Disponible 35 jours 9990------240---PM-0112-040-04+70100--25--1----14.5|1211.5--PM-0112-040-0210

91.49 €

1 Disponible 3 jours 249022.597.5Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²1-26485 - 264--PM-0124-010-117085--25500000115 V/AC|230 V/AC111--28.5|242324SynchroniséPM-0124-010-0130

98.04 €

1 Disponible 3 jours 4890-97.5Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²--26485 - 264--PM-0124-020-127085--25500000115 V/AC|230 V/AC112--28.5|242324SynchroniséPM-0124-020-0210

163.96 €

1 Disponible 3 jours 969072109.5Borne à ressortConnectique Push-in, max. 2,5 mm²--26485 - 264--PM-0124-040-147085--25500000115 V/AC|230 V/AC114--28.5|242324SynchroniséPM-0124-040-0390

125.27 €

1 Disponible 3 jours -902497.5Borne à ressort------30PM 0724-400-110--18--------24|2424--PM-0724-400-0140.0

381.51 €

1 Disponible 98 jours 240|19.9212757179Borne à visBornes enfichables--5503x 340 - 550--PVSB 400/24-1010-340---400 V/AC1310--28.8|2422.824-PVSB 400/24-101000

639.48 €

1 Disponible 3 jours 480|48012777179Borne à visBornes enfichables--5503x 340 - 550--PVSB 400/24-2020-340---400 V/AC1320--28.8|2422.824-PVSB 400/24-201300.0

807.83 €

1 Disponible 3 jours 960|960127--Borne à visBornes enfichables--5503 x 340 - 550--PVSB 400/24-4040-340---400 V/AC1340--28.8|2422.824-PVSB 400/24-402500.0

273.28 €

1 Disponible 35 jours 7212740---1-240---PVSE 230/12-6670100--25--1----18|1211--PVSE 230-12-61000

311.55 €

1 Disponible 35 jours 12012757---1-240---PVSE 230/12-101070100--25--1----18|1211--PVSE 230-12-101100

370.57 €

1 Disponible 3 jours 180|18012757179Borne à visBornes enfichables--264-85 à 264 Vac. 120 à 350-PVSE 230/12-1512-85---115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC1115--18|121112-PVSE 230/12-151300.0

326.84 €

1 Disponible 35 jours -12757179Borne à visBornes enfichables--264-85 à 264 Vac. 120 à 350-PVSE 230/24-1010-85---115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC1110--29.5|242224-PVSE 230/24-101300.0

556.40 €

1 Disponible 3 jours 48012797---1-240---PVSE 230/24-202070110--25--1----29.5|2422--PVSE 230-24-202300

398.99 €

1 Disponible 3 jours -12757179Borne à visBornes enfichables--264-85 à 264 Vac. 120 à 350-PVSE 230/48-55-85---115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC115--52|483348-PVSE 230/48-51300.0

584.83 €

1 Disponible 35 jours 48012797---1-240---PVSE 230/48-101070110--25--1----52|4833--PVSE 230-48-102300

355.27 €

1 Disponible 9 jours -12757179Borne à visBornes enfichables--550-3x 340 à 550 Vac. 480 à 780-PVSE 400/24-1010-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1310--28.8|2422.824-PVSE 400/24-101000

425.23 €

1 Disponible 3 jours 480|38.412777179Borne à visBornes enfichables--550-3x 340 à 550 Vac. 480 à 780-PVSE 400/24-2020-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1320--28.8|2422.824-PVSE 400/24-201300.0

589.20 €

1 Disponible 3 jours 960|66.2127--Borne à visBornes enfichables--550-3x 340 à 550 Vac. 480 à 780-PVSE 400/24-4040-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1340--28.8|2422.824-PVSE 400/24-402500.0

661.36 €

1 Disponible 35 jours 750127----1-550---PVSE 400/30-252570340--25-400 - 500 V/AC-----43|3027--PVSE 400-30-253030

377.13 €

1 Disponible 21 jours 48012777---1-550---PVSE 400/48-101070340--25-400 - 500 V/AC-----51|4837--PVSE 400-48-101760

617.63 €

1 Disponible 3 jours 960127----1-550---PVSE 400/48-202070340--25-400 - 500 V/AC-----51|4837--PVSE 400-48-203030

595.76 €

1 Disponible 3 jours 48012777---1-550---PVSL 400/24-202070340--25-400 - 500 V/AC-----28.8|2422.8--PVSL 400/24-201760

753.17 €

1 Disponible 78 jours 960|66.2127--Borne à visBornes enfichables--5503 x 340 - 550--PVSL 400/24-4040-340---400 V/AC1340--28.8|2422.824-PVSL 400/24-402500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)

Assistance technique