Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PM 0724-400-1
Référence pièce
|
---|
PM 0724-400-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Entrées | Tension d’entrée (max.) (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Tension nominale d’entrée | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type d’alimentation | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponible | Devis | - | 90 | 24 | 97.5 | Borne à ressort | - | - | - | - | - | - | 30 | PM 0724-400-1 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24|24 | 24 | - | - | PM-0724-400-0 | 140.0 |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: PM 0724-400-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM 0724-400-1.
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Connexions
Entrées
Tension d’entrée (max.)(V)
Tension d’entrée (max.)(V AC)
Plage de tension d’entrée(V AC)
Plage de tension d’entrée(V DC)
Température max.(°C)
Tension d’entrée min.(V AC)
Température min.(°C)
MTBF(h)
Tension nominale d’entrée
Nbre de sorties(x)
Nbre de phases
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Tension de sortie (max.)(V AC)
Tension de sortie(V DC)
Type d’alimentation
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Connexion (composants)
Tension d’entrée (max.)(V DC)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Tension d’entrée min.(V DC)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DCT 24-1,5 |
PC-0112-150-0 |
PC-0124-050-0 |
PM-0112-020-0 |
PM-0112-040-0 |
PM-0124-010-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Entrées | Tension d’entrée (max.) (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Plage de tension d’entrée (V AC) | Plage de tension d’entrée (V DC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Tension nominale d’entrée | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V AC) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type d’alimentation | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponible | 19 jours | 36 | 63 | 106 | 94 | Borne à vis | - | - | 230 | - | - | - | - | DCT 24-1.5 | 1.5 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | DCT 24-1.5 | 1090 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 33 jours | 180 | 127 | 55 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PC-0112-150-0 | 15 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 11.5 | - | - | PC-0112-150-0 | 930 | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 127 | 42 | 126 | Borne à ressort | Connectique Push-in, max. 2,5 mm² | Connectique Push-in, max. 2,5 mm² | - | 264 | 100 - 240 | - | - | PC-0124-050-0 | 5.5 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 5.5 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | Synchronisé | PC-0124-050-0 | 590.0 | |
89.32 € | 1 | Disponible | Devis | 53 | 90 | 22.5 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PM-0112-020-0 | 2.1 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14.5|12 | 11.5 | - | - | PM-0112-020-0 | 130 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 33 jours | 99 | 90 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PM-0112-040-0 | 4 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14.5|12 | 11.5 | - | - | PM-0112-040-0 | 210 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | 90 | 22.5 | 97.5 | Borne à ressort | Connectique Push-in, max. 2,5 mm² | 1 | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PM-0124-010-1 | 1 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 1 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | Synchronisé | PM-0124-010-0 | 130 |