Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9694330091
Débit d’air(m³/h) | 280 | Matériau | Plastique | Consommation max. de courant(mA) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 65 | Température min.(°C) | -20 | Émission sonore (max.)(dB) | 61 |
Tension nominale(V) | 24 | Alimentation(W) | 20.5 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 38 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 119 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 119 | Type de produit | Ventilateur diagonal compact |
Vitesse de rotation(tr/min) | 6000 | Type (type du fabricant) | DV4114N | Type de roulement | Roulement à billes |
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur diagonal compact, le numéro d'article est le suivant: 9694330091.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9694330091.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles