Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K149A |
K150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de sortie max. (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Ondulation résiduelle (mV) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,543.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.5 | 80 | 8 | LABKON P500 80V 6.5A | |
1,582.53 € | 1 | 3 jours | 4.2 | 120 | 15 | LABKON P500 120V 4.2A |
Loading...
Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table | Programmable | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Tension d’entrée (LOV)(V AC) | 230|115 |
---|---|---|---|---|---|
Équilibre de charge | 10 mV | Commande secteur | 10 mV | Alimentation secteur | IEC 320 C14 |
Nbre de sorties(x) | 1 | Courant de sortie (min.)(A) | 0.001 | Tension de sortie (min.)(V) | 0.001 |
Puissance(W) | 500 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 110 | Dimension produit (largeur)(mm) | 226 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 414 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) | Technologie (blocs d’alim.) | SMPSU |
Poids(g) | 5500.0 |
Configurer
Propriétés de base
Courant de sortie max.(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Ondulation résiduelle(mV)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles