Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K112A
Référence pièce
|
---|
K112A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Équilibre de charge | Commande secteur | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (min.) (A) | Tension de sortie (min.) (V) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Puissance (W) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mV) | Technologie (blocs d’alim.) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Connexions | Interfaces (composants) | Équilibre de charge (%) | Commande secteur (%) | Sortie (adaptateurs secteur) | Tension de sortie (min.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969.03 € | 1 | 9 jours | Télécommandé|Programmable | 115|230 | - | - | 1.5 | 0 | - | 72 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LSP 32K72R 1.5 | 6000.0 | Prises femelles 4 mm | RS232 | 0.02 | 0:02 | Prise femelle 4 mm | 0 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Alimentation secteur | IEC 320 C14 | Nbre de sorties(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation sur table (tension réglable), le numéro d'article est le suivant: K112A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K112A.
Configurer
Propriétés de base
Équilibre de charge
Commande secteur
Tension de sortie (min.)(V)
Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Courant de sortie max.(A)
Courant de sortie (min.)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Puissance(W)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Ondulation résiduelle(mV)
Technologie (blocs d’alim.)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Connexions
Interfaces (composants)
Équilibre de charge(%)
Commande secteur(%)
Sortie (adaptateurs secteur)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K110A |
K111A |
K148A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Équilibre de charge | Commande secteur | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (min.) (A) | Tension de sortie (min.) (V) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Puissance (W) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mV) | Technologie (blocs d’alim.) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Connexions | Interfaces (composants) | Équilibre de charge (%) | Commande secteur (%) | Sortie (adaptateurs secteur) | Tension de sortie (min.) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969.03 € | 1 | 9 jours | Télécommandé|Programmable | 115|230 | - | - | 5 | 0 | - | 18 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LSP 32K18R5 | 6000.0 | Prises femelles 4 mm | RS232 | 0.02 | 0:02 | Prise femelle 4 mm | 0 | ||
969.03 € | 1 | 9 jours | Télécommandé|Programmable | 115|230 | - | - | 3 | 0 | - | 36 | 100 | 88 | 213 | 250 | 1 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LSP 32K36R3 | 6000.0 | Prises femelles 4 mm | RS232 | 0.02 | 0:02 | Prise femelle 4 mm | 0 | ||
1,582.53 € | 1 | 11 jours | Programmable | 230|115 | 5 mV | 5 mV | 14.5 | 0.001 | 0.001 | 35 | 500 | 110 | 226 | 414 | 5 | SMPSU | LABKON P500 35/14 | 5500.0 | - | - | - | - | - | - |