Bloc d’alimentation sur table (tension réglable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSP 320-32

Référence pièce
SSP 320-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,609.89 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table Programmable Étalonné à Normes ISO Courant de sortie max.(A) 18
Nbre de sorties(x) 1 Courant de sortie (min.)(A) 0 Tension de sortie (max.)(V DC) 32
Puissance(W) 320 Dimension produit (hauteur)(mm) 88 Dimension produit (largeur)(mm) 221.5
Dimension produit (longueur)(mm) 397.5 Type de produit Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) Technologie (blocs d’alim.) Bloc d’alimentation régulé linéaire
Type (du fabricant) SSP 320-32 Poids(g) 2800.0 Service d’étalonnage 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC
Connexions 2 connecteurs de sécurité (face avant)/Pince à vis (arrière) Plage de tension d’entrée(V AC) 230 Interfaces (composants) RS232
Courant de sortie 1(A) 0 - 18 Tension de sortie 1(V) 0 - 32 Tension de sortie (min.)(V DC) 0
Type de bloc d’alimentation Linéaire Type (divers) Laboratoire

Assistance technique