Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-2506225 |
TC-2506226 |
TC-2506228 |
TC-2506229 |
TC-2506232 |
TC-2506233 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à broches | TC-2506225 | 10 | 10 | TC-2506225 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à broches | TC-2506226 | 2 | 2 | TC-2506226 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à broches, 90° | TC-2506228 | 2 | 2 | TC-2506228 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 40 jours | Barrette à broches | TC-2506229 | 3 | 3 | TC-2506229 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Barrette à broches, 90° | TC-2506232 | 3 | 3 | TC-2506232 | |
2.79 € | 1 | 3 jours | Barrette à broches | TC-2506233 | 5 | 5 | TC-2506233 |
Loading...
Couleur | Marron | Espacement des contacts(mm) | 2.50 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) | 3.30 | Forme de broche | Carrée | Type de produit | Tresse préfabriquée |
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles