Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1586548 |
1586549 |
1586567 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Nombre de broches | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25.4 | PBT | 84 | 36.66 | 36.66 | A CCS084-Z-T | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | Polyamide 9T | 28 | 17.85 | 17.85 | A CCS028-Z-SM | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.7 | PBT | 44 | 23.50 | 23.50 | A CCS044-Z-T |
Loading...
Température max.(°C) | 105 | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Connecteur femelle PLCC |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Espacement des contacts(mm)
Matériau
Nombre de broches
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles