Testeur de batterie LCD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL-130 AN

Référence pièce
PL-130 AN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.39 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 30 Taille du produit (longueur)(mm) 160 Taille du produit (largeur)(mm) 63
Plage de lecture de la température (max.)(°C) 60 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -10 Poids(g) 321
Alimentation électrique (détails) 3 piles AAA Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Précision(%) 3
Plage de lecture anémométrique (min.)(m/s) 0.4 Plage de lecture anémométrique (max.)(m/s) 30 Type de produit Anémomètre
Plage de lecture de la température -10 à +60°C Résolution de la vitesse du vent(m/s) 0.01

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de batterie LCD, le numéro d'article est le suivant: PL-130 AN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL-130 AN.

Assistance technique