Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0602 4592 |
0602 4692 |
0603 1993 |
0613 4611 |
0628 0020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Calibration service | Connector (testing equipment) | Pick-up time (details) (s) | Sensor type | Temperature reading range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | -60 | +130 | 35 | 140 | 103 | Probe (contact) | - | - | TE mini I/O connector | - | K | -60 up to +130 °C | |
100.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | -50 | 100 | 25 | 150 | 76 | Probe (contact) | - | - | TE mini I/O connector | 5 | K|Type K | -50 up to 100 °C | |
95.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | -50 | 350 | 35 | 40 | 150 | Surface probe | - | - | TE mini I/O connector | 30 | T|Type T | -50 up to 350 °C | |
125.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 70 | 25 | 45 | 290 | Probe (contact) | 63 | - | Mini DIN connector | 60 | NTC|NTC | -50 up to 70 °C | |
66.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 120 | 30 | 70 | 19 | Probe (contact) | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | TE mini I/O connector | - | K|Type K | -50 up to 120 °C |
Loading...
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Weight(g)
Calibration service
Connector (testing equipment)
Pick-up time (details)(s)
Sensor type
Temperature reading range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles