Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0646 2532
Référence pièce
|
---|
0646 2532 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
26.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) | 161 | Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) | 204 | Product size (width)(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (length)(mm) | 50 | Product type | Temperature test strip | Temperature reading range | 161 up to 204 °C |
Temperature range(°C) | 161/169/172/177/184/189/197/204 | Type | testoterm | No. of fields | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Contenu, le numéro d'article est le suivant: 0646 2532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0646 2532.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles