Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0572 6172
Référence pièce
|
---|
0572 6172 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20 | +70 | - | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Data logger testo 176 | - | - | - | - | - | ±2 rF | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | NTC | -20 up to +70 °C | - | - | - | ±0.3 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sonde d'air, le numéro d'article est le suivant: 0572 6172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0572 6172.
Configurer
Propriétés de base
Calibrated to
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Weight(g)
Accuracy (details)(°C)
Accuracy (+/-) °C(°C)
Basic accuracy (+/-)(%)
Calibration service
Connector (testing equipment)
Display (thermometer)
Emission level (max.)
Emission level (min.)
Emissivity
Humidity reading range(%)
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Optics
Pick-up time (details)(s)
Power supply (details)
Probe length(mm)
Probe thermometer features
Reading range - temperature(°C)
Resolution (temperature)(°C)
Temperature resolution(°C)
Type
Type (misc.)
Type
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Product type
Compatible with (details)
Humidity reading accuracy(%)
Humidity reading range (max.)(RH)
Humidity reading range (min.)(RH)
Product size (Ø)(mm)
Sensor type
Temperature reading range
Temperature reading accuracy(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0560 0810 |
0572 6174 |
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0602 1793 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 46 | 119 | IR thermometer | 90 | Air: ± 0.5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 batteries (AAA) | - | Contact measurement | - | Air: -10 to +50 °C/IR: -30 to +300 | 0.1 | NTC | - | 0.1 | testo 810 | - | - | |
418.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0 | 40 | - | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Data logger testo 176 | - | - | - | - | - | ±2 rF | 0 -100 % RH | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | NTC | 0 up to 40 °C | - | - | - | ±0.3 | |
26.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 25 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | +250 | - | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | Heating element connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 up to +250 °C | - | - | - | - | |
90.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Manufacturer's standards (no certificate) | - | - | - | Air probe | - | - | - | - | - | Differential thermometer Testo 922. 12 21 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Robust air probe | - |