Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0560 0810
Référence pièce
|
---|
0560 0810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 46 | 119 | IR thermometer | 90 | Air: ± 0.5 °C/IR: ± 2 | 2 | 2 | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | - | 6:1 | 1 | 0 | 0.00 - 1.00 | - | - | - | - | +300 | -30 | 6:1 | 0.5 | 2 batteries (AAA) | - | Contact measurement | - | Air: -10 to +50 °C/IR: -30 to +300 | 0.1 | NTC | - | 0.1 | testo 810 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Compatible with (details)
Connector (testing equipment)
Humidity reading accuracy(%)
Humidity reading range(%)
Humidity reading range (max.)(RH)
Humidity reading range (min.)(RH)
Probe length(mm)
Product size (Ø)(mm)
Temperature reading range
Type (misc.)
Temperature reading accuracy(°C)
Type
Calibrated to
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Weight(g)
Accuracy (details)(°C)
Accuracy (+/-) °C(°C)
Basic accuracy (+/-)(%)
Calibration service
Display (thermometer)
Emission level (max.)
Emission level (min.)
Emissivity
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Optics
Pick-up time (details)(s)
Power supply (details)
Probe thermometer features
Reading range - temperature(°C)
Resolution (temperature)(°C)
Sensor type
Temperature resolution(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles