Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0603 1793
Référence pièce
|
---|
0603 1793 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 350 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | - | Air probe | 150 | - | - | - | - | - | TE mini I/O connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | T|Type T | -50 up to 350 °C | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sonde d'air, le numéro d'article est le suivant: 0603 1793.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0603 1793.
Configurer
Propriétés de base
Product size (length)(mm)
Accuracy (details)(°C)
Accuracy (+/-) °C(°C)
Basic accuracy (+/-)(%)
Calibration service
Compatible with (details)
Display (thermometer)
Emission level (max.)
Emission level (min.)
Emissivity
Humidity reading accuracy(%)
Humidity reading range(%)
Humidity reading range (max.)(RH)
Humidity reading range (min.)(RH)
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Optics
Power supply (details)
Probe length(mm)
Probe thermometer features
Product size (Ø)(mm)
Reading range - temperature(°C)
Resolution (temperature)(°C)
Temperature resolution(°C)
Type
Type (misc.)
Temperature reading accuracy(°C)
Type
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Calibrated to
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product type
Weight(g)
Connector (testing equipment)
Pick-up time (details)(s)
Sensor type
Temperature reading range
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0602 0644 |
0602 0645 |
0602 0646 |
0609 1773 |
0609 7072 |
0613 1712 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Weight (g) | Accuracy (details) (°C) | Accuracy (+/-) °C (°C) | Basic accuracy (+/-) (%) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Display (thermometer) | Emission level (max.) | Emission level (min.) | Emissivity | Humidity reading accuracy (%) | Humidity reading range (%) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Optics | Pick-up time (details) (s) | Power supply (details) | Probe length (mm) | Probe thermometer features | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature (°C) | Resolution (temperature) (°C) | Sensor type | Temperature reading range | Temperature resolution (°C) | Type | Type (misc.) | Temperature reading accuracy (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 25 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 800 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
42.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | Type K | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
43.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | +250 | - | 20 | 110 | 30 | Air probe | - | - | - | - | - | - | Heating element connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1500 | - | 1.5 | - | - | K | -50 up to +250 °C | - | - | - | - | |
129.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 40 | 50 | - | Air probe | 140 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
169.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 45 | - | Air probe | 70 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | - | - | - | - | |
108.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 125 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | 350 | Air probe | 145 | - | - | - | - | - | Mini DIN connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 115 | - | - | - | - | NTC | -50 up to 125 °C | - | - | - | ± 0.2 |