Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0609 1273 |
0636 9835 |
0636 9836 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Weight (g) | Calibration service | Connector (testing equipment) | Humidity reading range (max.) (RH) | Humidity reading range (min.) (RH) | Pick-up time (details) (s) | Sensor type | Temperature reading range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | 40 | 50 | 140 | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | TE mini I/O connector | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | |
1,109.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | -30 | +50 | 50 | 140 | 480 | - | - | Mini DIN connector | 100 | 0 | 300 | NTC | -30 up to +50 °C | |
1,481.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | -60 | +50 | 60 | 250 | 420 | 546 | - | Mini DIN connector | 100 | 0 | 300 | NTC | -60 up to +50 °C |
Loading...
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Product type | Universal probe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Weight(g)
Calibration service
Connector (testing equipment)
Humidity reading range (max.)(RH)
Humidity reading range (min.)(RH)
Pick-up time (details)(s)
Sensor type
Temperature reading range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles