Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0560 6053
Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Product size (height)(mm) | 36 | Product size (width)(mm) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (length)(mm) | 180 | Product type | Hygrometer | Weight(g) | 75 |
Accuracy (+/-) °C(°C) | 0.5 | Calibration service | 2 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (11.3; 75.3% RH at 25 °C) | Calibration range | Humidity |
Environmental testing features | Dew point/mould detector | Humidity reading range (max.)(RH) | 95 | Humidity reading range (min.)(RH) | 5 |
Humidity reading accuracy(RH) | 3|±3 | Humidity reading range(RH) | 5 - 95 | Interface(s) | - |
Max. temperature(°C) | +50 | Min. temperature(°C) | 0 | Power supply (details) | 3 micro batteries (AAA) |
Reading range - temperature(°C) | 0 to +50 | Sensor type | NTC/testo humidity sensor |
Vous vous trouvez sur la page de Mini thermo-hygromètre, le numéro d'article est le suivant: 0560 6053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0560 6053.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles