Alimentation sur rail SITOP PSU100C (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6EP1321-5BA00
6EP1322-5BA10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Largeur de la dimension
(mm)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Température de service (max.) (num.)
(°C)
Température de service (min.) (num.)
(°C)
Courant de sortie (détails)
(A)
Type (du fabricant) Poids
(g)

78.67 €

1 3 jours 24|24306EP1321-5BA002+70-2070-202.0SITOP PSU100C 12V/2A170.0

152.20 €

1 Disponible 3 jours 78|7852.56EP1322-5BA106.5----6.5SITOP PSU100C 12 V/6.5 A320.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 80 Dimension de profondeur(mm) 100 Connexion (composants) Borne à vis
Connexions Bornes enfichables Entrées 1 Tension d’entrée (max.)(V AC) 264
Plage de tension d’entrée(V DC) 85 à 264 Vac. 110 à 300 Tension d’entrée min.(V AC) 85 Tension d’entrée nominale 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC
Nbre de sorties(x) 1 Nbre de phases 1 Tension de sortie (max.)(V DC) 12.9|12
Tension de sortie (min.)(V DC) 10.5 Tension de sortie(V DC) 12 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)
Type de bloc d’alimentation Mode commuté

Assistance technique