Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6EP1321-5BA00
Référence pièce
|
---|
6EP1321-5BA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Température de service (max.) (num.) (°C) | Température de service (min.) (num.) (°C) | Courant de sortie (détails) (A) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.67 € | 1 | 3 jours | 24|24 | 30 | 6EP1321-5BA00 | 2 | +70 | -20 | 70 | -20 | 2.0 | SITOP PSU100C 12V/2A | 170.0 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 80 | Dimension de profondeur(mm) | 100 | Connexion (composants) | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Connexions | Bornes enfichables | Entrées | 1 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 264 |
Plage de tension d’entrée(V DC) | 85 à 264 Vac. 110 à 300 | Tension d’entrée min.(V AC) | 85 | Tension d’entrée nominale | 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC |
Nbre de sorties(x) | 1 | Nbre de phases | 1 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 12.9|12 |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 10.5 | Tension de sortie(V DC) | 12 | Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
Type de bloc d’alimentation | Mode commuté |
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation sur rail SITOP PSU100C (DIN), le numéro d'article est le suivant: 6EP1321-5BA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP1321-5BA00.
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Largeur de la dimension(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Température de service (max.) (num.)(°C)
Température de service (min.) (num.)(°C)
Courant de sortie (détails)(A)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6EP1322-5BA10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Température de service (max.) (num.) (°C) | Température de service (min.) (num.) (°C) | Courant de sortie (détails) (A) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 78|78 | 52.5 | 6EP1322-5BA10 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | SITOP PSU100C 12 V/6.5 A | 320.0 |