Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4AV98071CB002N
Référence pièce
|
---|
4AV98071CB002N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Plage de tension d’entrée (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) (mA) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.00 € | 1 | 49 jours | - | 95 | 127 | 93 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | - | - | 424 | - | IP00 | 4AV98071CB002N | 3.33 | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 9807-1 CB00-2N | - |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 4AV98071CB002N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4AV98071CB002N.
Configurer
Propriétés de base
Capacité(W)
Connexions
Plage de tension d’entrée(V)
Tension d’entrée (max.)(V DC)
Température max.(°C)
Tension d’entrée min.(V DC)
Température min.(°C)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (détails)(mA)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Poids(g)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Connexion (composants)
Tension d’entrée (max.)(V AC)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Tension d’entrée min.(V AC)
Nbre de phases
Tension de sortie(V DC)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
4AV21022EB000A |
4AV32022EB000A |
4AV35002FB000A |
6AG19312EC212AA0 |
6EP1334-7CA00 |
6EP34368SB002AY0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité (W) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexion (composants) | Connexions | Plage de tension d’entrée (V) | Tension d’entrée (max.) (V AC) | Tension d’entrée (max.) (V DC) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Température max. (°C) | Tension d’entrée min. (V AC) | Tension d’entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Nbre de sorties (x) | Nbre de phases | Courant de sortie (détails) (mA) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.33 € | 1 | 10 jours | - | - | - | 111 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | - | - | 230 | - | IP00 | 4AV21022EB000A | 1 | - | 115 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 2102-2 EB00-0A | - | ||
885.33 € | 1 | 10 jours | - | 220 | 216 | - | Vis | - | - | 575 | - | IP00 | 4AV32022EB000A | 18 | - | 200 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 3202-2 EB00-0A | - | ||
1,081.33 € | 1 | 10 jours | - | 260 | 266 | 190 | Vis | - | - | 420 | - | IP00 | 4AV35002FB000A | 50 | - | 220 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | 4 AV 3500-2 FB00-0A | - | ||
600.99 € | 1 | Disponible | 72 jours | - | - | - | 125 | Vis | - | - | - | 29 | IP20 | 6AG19312EC212AA0 | 15 | +60 | - | 22 | -25 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 AG1931-2EC21-2 AA0 | 400 | |
541.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 192 | 181 | 120 | 125 | Connecteur | Connecteurs | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 | 264 | - | - | 6EP1334-7CA00 | 8 | +60 | 85 | - | -25 | 1 | 1 | 8000 | 24 | 24|24 | 24 | - | 6EP1334-7CA00 | 1100 | |
614.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | 150 | Connecteur à vis | - | - | 500 | - | IP20 | 6EP34368SB002AY0 | 20 | +60 | 400 | - | -25 | 1 | 3 | - | - | - | - | 24 | 6EP 3436-8 SB 00-2 AY0 | 1800.0 |