Alimentation sur rail SITOP PSU100L (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6EP1333-1LB00

Référence pièce
6EP1333-1LB00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension de profondeur(mm) 125 Connexion (composants) Borne à vis Connexions Bornes à vis
Tension d’entrée (max.)(V AC) 264 Plage de tension d’entrée(V AC) 85 à 132 Vac. 170 à 264 N° de pièce du fabricant 6EP1333-1LB00
Courant de sortie max.(A) 5 Température max.(°C) +60 Tension d’entrée min.(V AC) 93
Température min.(°C) 0 Tension d’entrée nominale 115 V/AC|230 V/AC Nbre de sorties(x) 1
Nbre de phases 1 Courant de sortie (détails)(A) 5 Tension de sortie (max.)(V DC) 26.4|24
Tension de sortie (min.)(V DC) 22.8 Tension de sortie(V DC) 24 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)
Type de bloc d’alimentation Mode commuté Type (du fabricant) SITOP PSU100L 24V/5A Poids(g) 500

Vous vous trouvez sur la page de Alimentation sur rail SITOP PSU100L (DIN), le numéro d'article est le suivant: 6EP1333-1LB00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP1333-1LB00.

Assistance technique