Sonde à aiguille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0572 7001
0602 1293
0602 2292
0603 2192
0603 2492
0613 2211
0613 2411
0613 3311
0614 2272
0615 1212
0628 0026
0628 0027
0628 0030
0628 1292
0636 2161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure de température (limite inférieure)
(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)
(°C)
Calibrated to Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Calibration service Compatible with (details) Connector (testing equipment) Humidity reading range Humidity reading accuracy
(%)
Humidity reading range (max.)
(RH)
Humidity reading range (min.)
(RH)
Pick-up time (details)
(s)
Probe length
(mm)
Product size (Ø)
(mm)
Reading range - temperature Sensor type Temperature reading range Connection Temperature reading accuracy
(°C)

171.61 €

1 Disponible 8 jours -85150------Data logger testo 176-----35605-Pt100-85 up to 150 °C--

65.04 €

1 Disponible 3 jours -60400Manufacturer's standards (no certificate)--114-3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)-TE mini I/O connector------5-60 up to +400 ºCK|K-60 up to 400 °C--

113.29 €

1 Disponible 3 jours -60400Manufacturer's standards (no certificate)2545111---Mini DIN connector----7---K|Type K-60 up to 400 °C--

118.75 €

1 Disponible 8 jours -50350Manufacturer's standards (no certificate)2545295134--TE mini I/O connector----7---T|Type T-50 up to 350 °C--

143.80 €

1 Disponible 8 jours -50350Manufacturer's standards (no certificate)30160175---TE mini I/O connector----6---K|Type K-50 up to 350 °C--

155.23 €

1 Disponible 3 jours -50150Manufacturer's standards (no certificate)2545295131--Mini DIN connector----8---NTC|NTC-50 up to 150 °C--

148.67 €

1 Disponible 8 jours -25150Manufacturer's standards (no certificate)30150310182--Mini DIN connector----7---NTC|NTC-25 up to 150 °C--

189.11 €

1 Disponible 7 jours -50150Manufacturer's standards (no certificate)2545290150--Mini DIN connector----8---NTC|NTC-50 up to 150 °C--

141.63 €

1 Disponible 7 jours -50300------Data logger testo 176-----101254-Pt100-50 up to 300 °C--

102.40 €

1 Disponible 3 jours ----------------------

163.96 €

1 Disponible 7 jours -60250Manufacturer's standards (no certificate)254555---TE mini I/O connector--------K|Type K-60 up to 250 °C--

166.16 €

1 Disponible 3 jours -50250Manufacturer's standards (no certificate)254529055--Heating element connector----2---T|Type T-50 up to 250 °CHeating element connector-

145.99 €

1 Disponible 3 jours -50250Manufacturer's standards (no certificate)254529045--Heating element connector----2---T|Type T-50 up to 250 °CHeating element connector-

137.27 €

1 Disponible 3 jours -50230Manufacturer's standards (no certificate)40110160---TE mini I/O connector--------K|Type K-50 up to 230 °C--

796.89 €

1 Disponible 7 jours -20125Manufacturer's standards (no certificate)5560590---Mini DIN connector0 … +100% rF±2 rF1000----NTC-20 up to 125 °C-±2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Needle probe

Assistance technique