Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6EP1333-7CA00
Dimensions, hauteur(mm) | 181 | Largeur de la dimension(mm) | 120 | Dimension de profondeur(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Fiche mâle | Connexions | Connecteurs | Plage de tension d’entrée(V) | AC 85 V - 132 V/170 - 264 |
Tension d’entrée (max.)(V AC) | 264 | N° de pièce du fabricant | 6EP1333-7CA00 | Courant de sortie max.(A) | 5 |
Température max.(°C) | +60 | Tension d’entrée min.(V AC) | 85 | Température min.(°C) | -25 |
Nbre de sorties(x) | 1 | Nbre de phases | 1 | Courant de sortie (détails)(mA) | 5000 |
Tension de sortie(V) | 24 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24|24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 |
Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) | Type (du fabricant) | Alimentation Sitop PSU100P | Poids(g) | 1100 |
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation sur rail SITOP PSU100P (DIN), le numéro d'article est le suivant: 6EP1333-7CA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6EP1333-7CA00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles