Thermomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0560 2115 02
0560 7351
0560 9055
0560 9056
0563 0002 10
0563 0002 41
0563 1080
0563 1082
2150537-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Power supply Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Accuracy (+/-) °C
(°C)
Basic accuracy Basic accuracy (+/-)
(%)
Basic accuracy
(°C)
Calibration service Calibration range Display (details) Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Power supply (details) Probe length
(mm)
Product size (depth)
(mm)
Resolution (temperature)
(°C)
Response time
(s)
Sample rate
(s)
Sensor type Temperature resolution
(°C)
Temperature range
(°C)
Type (manufacturer type) Type (misc.) Sample rate

80.60 €

1 10 jours -1839030-1.3------+150-40---0.1-----115i--

499.56 €

1 Disponible 4 jours AA battery (3x)1051559609600.2-0.5----+1370-200---0.1--detachable|Pt100|K|T|J|S--0560 7351--

102.40 €

1 Disponible 3 jours AAA battery (3x)2303736801-1± 13 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)1 channel-+350-503 micro batteries (AAA)200-0.110-detachable|K|Penetration sensor0.1-50 to +350905-T1testo 905-T1-

136.17 €

1 Disponible 3 jours AAA battery (3x)2303736801-1± 13 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)1 channel-+350-503 micro batteries (AAA)150-0.15-detachable|K|Surface sensor0.1-50 to +350905-T2testo 905-T2-

429.60 €

1 Disponible 3 jours -----1.3------+150-40---0.1-----0563 0002 10--

719.28 €

1 Disponible 3 jours -----------------------0563 0002 41--

143.80 €

1 Disponible 3 jours AAA battery (3x)1406024.51500.5-0.5-3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)1 channel-+300-50---0.110.5detachable|T|K--108--

209.88 €

1 Disponible 4 jours AAA battery (3x)14060-1500.5± 0.5 °C0.5---LCD. single-line. with status line+300-503x AAA battery-24.50.11-detachable|T|K|Type T (Cu-Cu Ni)--50 to +300108-2-2 measurements per second

373.85 €

1 Disponible 3 jours --------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate) Product type Thermometer

Assistance technique