Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0560 1805
Product type | IR thermometer | Display (thermometer) | 10:1 | Emission level (max.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Emission level (min.) | 0.1 | Emissivity | 0.1 to 1.0 (adjustable) | Max. temperature(°C) | 250 |
Min. temperature(°C) | -30 | Resolution (temperature)(°C) | 0.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR Smart Probes, le numéro d'article est le suivant: 0560 1805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0560 1805.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles