Capteur RH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0636 2135

Référence pièce
0636 2135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

573.89 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) 0 Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C) 40 Calibrated to Manufacturer's standards (no certificate)
Product type Air probe Connector (testing equipment) Mini DIN connector Humidity reading range 0 -100 rH
Humidity reading accuracy(%) ±2 rF Humidity reading range (max.)(RH) 100 Humidity reading range (min.)(RH) 0
Reading range - temperature(°C) 0 - 40 Sensor type NTC|NTC Temperature reading range 0 up to 40 °C
Temperature reading accuracy(°C) ± 0.2

Vous vous trouvez sur la page de Capteur RH, le numéro d'article est le suivant: 0636 2135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0636 2135.

Assistance technique