Sonde d'immersion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0602 0493
0602 5693
0602 5792
0603 1293
0614 0235
0614 1272
0628 0006
0628 0023
0628 7503
0628 7510
0628 7533
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure de température (limite inférieure)
(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)
(°C)
Calibrated to Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Weight
(g)
Calibration service Compatible with (details) Connector (testing equipment) Pick-up time (details)
(s)
Probe length
(mm)
Product size (Ø)
(mm)
Reading range - temperature Sensor type Temperature reading range Type (misc.) Connection Temperature reading accuracy
(°C)

192.39 €

1 Disponible 8 jours -2001000Manufacturer's standards (no certificate)30250220----4---K|Type K-200 up to 1000 °C---

75.17 €

1 Disponible 3 jours -2001300Manufacturer's standards (no certificate)105060---TE mini I/O connector4---K|Type K-200 up to 1300 °C---

42.28 €

1 Disponible 3 jours -2001000Manufacturer's standards (no certificate)254540-3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)-TE mini I/O connector----K|Type K-200 up to 1000 °C---

66.13 €

1 Disponible 3 jours -50350Manufacturer's standards (no certificate)----3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C)-TE mini I/O connector----50 up to +350 ºC.T|T-50 up to 350 °C---

595.76 €

1 Disponible 3 jours --Manufacturer's standards (no certificate)-----Professional thermometer Testo 735-2-------Suitable high-precision Pt100 immersion/insertion probe--

118.75 €

1 Disponible 7 jours -50300------Testo data logger-121605-Pt100-50 up to 300 °C---

82.79 €

1 Disponible 8 jours -3580------Data logger testo 175-5403-NTC-35 up to 80 °C--±0.2

79.53 €

1 Disponible 7 jours -50350Manufacturer's standards (no certificate)254529045--Heating element connector5---T|Type T-50 up to 350 °C-Heating element connector-

62.88 €

1 Disponible 3 jours -3090------Data logger testo 175-190406-NTC-30 up to 90 °C--±0.2

52.04 €

1 Disponible 3 jours -2070------Data logger testo 175-15353-NTC-20 up to 70 °C--±0.2

69.37 €

1 Disponible 3 jours -50+205------Data logger testo 175-20406-K-50 up to +205 °C--±2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Immersion probe

Assistance technique