Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0602 4792
Référence pièce
|
---|
0602 4792 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Weight (g) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Pick-up time (details) (s) | Probe length (mm) | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature | Sensor type | Temperature reading range | Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.47 € | 1 | Disponible | 11 jours | -50 | +170 | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 45 | 100 | - | - | - | Heating element connector | - | - | - | - | K | -50 up to +170 °C | - |
Loading...
Product type | Surface probe |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sonde de surface, le numéro d'article est le suivant: 0602 4792.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0602 4792.
Configurer
Propriétés de base
Weight(g)
Calibration service
Compatible with (details)
Pick-up time (details)(s)
Probe length(mm)
Product size (Ø)(mm)
Reading range - temperature
Connection
Type
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Calibrated to
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Connector (testing equipment)
Sensor type
Temperature reading range
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0602 0993 |
0602 1993 |
0602 2394 |
0602 4892 |
0604 0194 |
0609 1973 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Weight (g) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Pick-up time (details) (s) | Probe length (mm) | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature | Sensor type | Temperature reading range | Connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | -60 | 300 | Manufacturer's standards (no certificate) | 50 | 90 | 197 | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | TE mini I/O connector | 3 | - | - | - | K|Type K | -60 up to 300 °C | - | |
90.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | -60 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | 147 | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | TE mini I/O connector | - | - | - | - | K|Type K | -60 up to 400 °C | - | |
452.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | -50 | 250 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | 170 | - | - | - | TE mini I/O connector | 3 | - | - | - | K|Type K | -50 up to 250 °C | - | |
254.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 25 | 45 | 105 | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | TE mini I/O connector | - | - | - | - | K|Type K | -50 up to 400 °C | - | |
229.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | -200 | 300 | Manufacturer's standards (no certificate) | 35 | 40 | 410 | 130 | - | - | S7 plug | 3 | - | - | - | K|Type K | -200 up to 300 °C | Plug-in head | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | -50 | 400 | Manufacturer's standards (no certificate) | 45 | 50 | - | 150 | - | - | Mini DIN connector | 40 | - | - | - | Pt100|Pt100 | -50 up to 400 °C | - |