Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0602 0393
Référence pièce
|
---|
0602 0393 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de température (limite inférieure) (°C) | Plage de mesure de température (limite supérieure) (°C) | Calibrated to | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Weight (g) | Calibration service | Compatible with (details) | Connector (testing equipment) | Pick-up time (details) (s) | Probe length (mm) | Product size (Ø) (mm) | Reading range - temperature | Sensor type | Temperature reading range | Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | -60 | 300 | Manufacturer's standards (no certificate) | - | - | 150 | - | 3 appropriate calibration values in the measuring range of the respective device (-20;0; +60 °C) | - | TE mini I/O connector | 3 | 115 | 12 | -60 to +300 ºC. momentary +500 ºC | K|K | -60 up to 300 °C | - |
Loading...
Product type | Surface probe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Weight(g)
Compatible with (details)
Connection
Type
Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C)
Plage de mesure de température (limite supérieure)(°C)
Calibrated to
Product size (length)(mm)
Calibration service
Connector (testing equipment)
Pick-up time (details)(s)
Probe length(mm)
Product size (Ø)(mm)
Reading range - temperature
Sensor type
Temperature reading range
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles