Connecteur femelle PLCC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLCC32
PLCC44
PLCC52
PLCC68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type

1.85 €

1 Disponible 3 jours 3218.0420.54PLCC 32

1.53 €

1 Disponible 3 jours 4423.4823.48PLCC 44

1.85 €

1 Disponible 3 jours 5225.8825.88PLCC 52

1.85 €

1 Disponible 3 jours 6831.6631.66PLCC 68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Espacement des contacts(mm) 2.54 Matériau PBT Température max.(°C) 85
Température min.(°C) -55 Type de produit Connecteur femelle PLCC

Assistance technique