Connecteur femelle carte IC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICFG6
ICFG8
ICFG14
ICFG16
ICFG18
ICFG20
ICFG24
ICFG24/7
ICFG28
ICFG28/7
ICFG32
ICFG40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Espacement des contacts
(mm)
Nombre de broches Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type

0.08 €

1 Disponible 3 jours 7.62610.167.62ICF 6

0.09 €

1 Disponible 3 jours 7.62810.1610.16ICF 8

0.11 €

1 Disponible 3 jours 7.621410.1617.78ICF 14

0.12 €

1 Disponible 3 jours 7.621610.1620.32ICF 16

0.13 €

1 Disponible 3 jours 7.621810.1622.86ICF 18

0.15 €

1 Disponible 3 jours 7.622010.1625.6ICF 20

0.17 €

1 Disponible 3 jours 15.242417.7830.48ICF 24

0.17 €

1 Disponible 3 jours 7.622410.1630.48ICF 24/7

0.19 €

1 Disponible 3 jours 15.242817.7835.56ICF 28

0.19 €

1 Disponible 3 jours 7.622810.1635.56ICF 28/7

0.21 €

1 Disponible 3 jours 15.243210.1640.96ICF 32

0.27 €

1 Disponible 3 jours 15.244010.1651.2ICF 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Thermoplastique Température max.(°C) 105 Température min.(°C) -20
Type de produit Connecteur femelle carte IC

Assistance technique