Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BMM-003T-P0.5
Number of Positions | 1 | Connector Type | Axe | AWG max. | 28 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 30 | Surface de contact de la carte | Étamé | Couleur | Argenté |
Compatible avec (détails) | Boîtiers de manchons JST ZR | Razccordement (composants) | Sertissage | Raccordement | Sertissage |
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil-fil |
Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Section(mm²) | 0.05 - 0.08 | Section (max.)(mm²) | 0.08 |
Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | BMM-003T-P0.5 | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 |
Section min.(mm²) | 0.05 | Courant nominal(A) | 0.70 | Courant nominal (détails)(A) | 0.7 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 50 | Nbre de rangées | 1 | Diamètre de broche(mm) | 0.5 |
Forme de broche | Circulaire | Broches par rangée | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 1 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 1.05 | Dimension produit (longueur)(mm) | 7 | Type de produit | Contact serti |
Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | ZM | Type (du fabricant) | BMM-003T-P0.5 |
Type (divers) | Contact à sertir une goupille |
Vous vous trouvez sur la page de Contacts à sertir pour la série ZM, le numéro d'article est le suivant: BMM-003T-P0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BMM-003T-P0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles