Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SYF-001T-P0.6
Number of Positions | 1 | Connector Type | Douille | AWG max. | 22 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Couleur | Argenté | Razccordement (composants) | Sertissage |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-carte | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux |
Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | SYF-001T-P0.6 | Courant nominal(A) | 3 |
Nbre de rangées | 1 | Forme de broche | Rectangulaire | Broches par rangée | 1 |
Type de produit | Contact serti | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | RCY |
Type (du fabricant) | SYF-001T-P0.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir RCY, le numéro d'article est le suivant: SYF-001T-P0.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYF-001T-P0.6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles