Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B8B-PH-K-S (LF)(SN)
Number of Positions | 8 | Connector Type | Barrette à broches, rectiligne | Surface de contact de la carte | Étamé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Razccordement (composants) | Impression |
Raccordement | Sertissage | Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Bronze phosphoreux | Entraxe des contacts(mm) | 2 |
Section(mm²) | 0.05 - 22 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
N° de pièce du fabricant | B8B-PH-K-S (LF)(SN) | Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 2 |
Courant nominal (détails)(A) | 2 | Tension nominale (détails)(V AC) | Tension : 100 | Nbre de rangées | 1 |
Nombre de broches | 8 | Diamètre de broche(mm) | 0.5 | Forme de broche | Carrée |
Broches par rangée | 8 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 9.4 | Dimension produit (largeur)(mm) | 4.5 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 17.9 | Type de produit | Barrette à goupille intégrée (standard) | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | PH | Type (du fabricant) | B8B-PH-K-S (LF)(SN) | Type (divers) | Bande de goupille de connecteur. Droit |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs multibroches série, le numéro d'article est le suivant: B8B-PH-K-S (LF)(SN).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B8B-PH-K-S (LF)(SN).
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles