Boîtier à goupille - PCB SUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM02B-SURS-TF (LF)(SN)
SM04B-SURS-TF (LF)(SN)
SM05B-SURS-TF (LF)(SN)
SM06B-SURS-TF (LF)(SN)
SM08B-SURS-TF (LF)(SN)
SM10B-SURS-TF (LF)(SN)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.33 €

1 Disponible 3 jours 2SM02B-SURS-TF (LF)(SN)2SM02B-SURS-TF (LF)(SN)

0.45 €

1 Disponible 3 jours 4SM04B-SURS-TF (LF)(SN)4SM04B-SURS-TF (LF)(SN)

0.51 €

1 Disponible 3 jours 5SM05B-SURS-TF (LF)(SN)5SM05B-SURS-TF (LF)(SN)

0.57 €

1 Disponible 3 jours 6SM06B-SURS-TF (LF)(SN)6SM06B-SURS-TF (LF)(SN)

0.72 €

1 Disponible 3 jours 8SM08B-SURS-TF (LF)(SN)8SM08B-SURS-TF (LF)(SN)

0.80 €

1 Disponible 3 jours 10SM10B-SURS-TF (LF)(SN)10SM10B-SURS-TF (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Barrette à Goupilles, angle droit Surface de contact de la carte Étamé Razccordement (composants) CMS|soudure
Sens du connecteur Parallèle (à la carte CI) Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Entraxe des contacts(mm) 0.8 Produits industriels Non Nbre de rangées 1
Type de produit Boîtier à goupille - PCB Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) SUR

Assistance technique