Contact à sertir VL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BVF-81T-P2.0

Référence pièce
BVF-81T-P2.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 1 Connector Type Prise femelle, rectiligne AWG max. 12
AWG (min.) 12 Couleur Argenté Razccordement (composants) Sertissage
Raccordement Sertissage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Matériau des contacts Bronze phosphoreux Section(mm²) 0.5 - 3.5 Section (max.)(mm²) 3.50
Produits industriels Non N° de pièce du fabricant BVF-81T-P2.0 Matériau (détails) PA 66. UL94V-0
Courant nominal(A) 20 Courant nominal (détails)(A) 20 Tension nominale (détails)(V AC) 600
Nbre de rangées 1 Broches par rangée 1 Dimension produit (hauteur)(mm) 16.4
Type de produit Contact serti Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) VL
Type (du fabricant) BVF-81T-P2.0 Type (divers) Bande de goupille de connecteur droit

Vous vous trouvez sur la page de Contact à sertir VL, le numéro d'article est le suivant: BVF-81T-P2.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BVF-81T-P2.0.

Assistance technique