Boîtiers série VL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VLP-02V
VLP-03V
VLR-02V
VLR-03V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Connector Type N° de pièce du fabricant Nombre de broches Broches par rangée Dimension produit (largeur)
(mm)
Type de produit Type (du fabricant) Type (divers)

0.61 €

1 Disponible 3 jours 2Prise femelle, rectiligneVLP-02V2213.4Boîtier de connexion femelle - câbleVLP-02VBoîtier avec contacts de manchon

0.77 €

1 Disponible 3 jours 3Prise femelle, rectiligneVLP-03V3319.6Boîtier de connexion femelle - câbleVLP-03VBoîtier avec contacts de manchon

0.71 €

1 Disponible 3 jours 2Fiche mâle, rectiligneVLR-02V2213.4Boîtier à broches - câbleVLR-02VBoîtiers pour contacts à goupille

0.73 €

1 Disponible 3 jours 3Fiche mâle, rectiligneVLR-03V3319.6Boîtier à broches - câbleVLR-03VBoîtiers pour contacts à goupille

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Écru Raccordement Sertissage
Connecteurs carte-fil Entraxe des contacts(mm) 6.20 Section(mm²) 0.5 - 3.5
Produits industriels Non Matériau d’isolation Polyamide Matériau (détails) PA 66. UL94V-0
Courant nominal(A) 20 Courant nominal (détails)(A) 20 Tension nominale (détails)(V AC) 600
Nbre de rangées 1 Dimension produit (hauteur)(mm) 11.2 Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) VL

Assistance technique