Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B08B-PHDSS (LF)(SN) |
B12B-PHDSS (LF)(SN) |
B16B-PHDSS (LF)(SN) |
S08B-PHDSS (LF)(SN) |
S12B-PHDSS (LF)(SN) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Sens du connecteur | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B08B-PHDSS (LF)(SN) | 4 | 9.9 | B08B-PHDSS (LF)(SN) | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B12B-PHDSS (LF)(SN) | 6 | 13.9 | B12B-PHDSS (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | Barrette à broches, rectiligne | Perpendiculaire (à la carte CI) | B16B-PHDSS (LF)(SN) | 8 | 17.9 | B16B-PHDSS (LF)(SN) | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S08B-PHDSS (LF)(SN) | 4 | 9.9 | S08B-PHDSS (LF)(SN) | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | Barrette à Goupilles, angle droit | Parallèle (à la carte CI) | S12B-PHDSS (LF)(SN) | 6 | 13.9 | S12B-PHDSS (LF)(SN) |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru |
---|---|---|---|---|---|
Razccordement (composants) | Impression | Raccordement | Sertissage | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | carte-fil | Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Entraxe des contacts(mm) | 2 |
Section(mm²) | 0.08 - 0.33 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 250 | Nbre de rangées | 2 | Diamètre de broche(mm) | 0.5 |
Forme de broche | Carrée | Dimension produit (hauteur)(mm) | 8 | Dimension produit (largeur)(mm) | 5 |
Type de produit | Barrette à broches intégrée (précision) | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | PHD |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Sens du connecteur
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles