Boîtier de manchon - câble PUD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUDP-10V-S
PUDP-12V-S
PUDP-18V-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.35 €

1 Disponible 3 jours 10PUDP-10V-S5PUDP-10V-S

0.36 €

1 Disponible 3 jours 12PUDP-12V-S6PUDP-12V-S

0.40 €

1 Disponible 3 jours 18PUDP-18V-S9PUDP-18V-S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polybutylène Couleur Blanc
Caractéristiques de connecteur + mécanisme de verrouillage Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil
Entraxe des contacts(mm) 2 Produits industriels Non Température max.(°C) +85
Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V DC) 250|250
Nbre de rangées 2 Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui
Série (connecteurs) PUD

Assistance technique