Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
800187 |
800298 |
800300 |
800330 |
800359 |
800529 |
800532 |
800624 |
800815 |
800921 |
800923 |
800943 |
801036 |
801037 |
801098 |
801136 |
801673 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Surface de contact de la carte | Razccordement (composants) | Sens du connecteur | Matériau des contacts | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800187 | 5 | - | - | 5 | 14.8 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-5 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800298 | 7 | - | - | 7 | 19.8 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-7 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800300 | 12 | 0.64 | Carrée | 12 | 32.4 | Barrette à goupille (standard) | 800300 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800330 | 4 | 0.64 | Carrée | 4 | 12.4 | Barrette à goupille (standard) | B4B-XH-A | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800359 | 2 | 0.64 | Carrée | 2 | 7.4 | Barrette à goupille (standard) | B2B-XH-A (LF)(SN) | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800529 | 4 | 0.64 | Carrée | 4 | 12.4 | Barrette à goupille (standard) | 800529 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800532 | 8 | 0.64 | Carrée | 8 | 22.4 | Barrette à goupille (standard) | 800532 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800624 | 5 | 0.64 | Carrée | 5 | 14.9 | Barrette à goupille (standard) | 800624 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800815 | 10 | 0.64 | Carrée | 10 | 27.4 | Barrette à goupille (standard) | B10B-XH-A (LF)(SN) | |
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800921 | 5 | 0.64 | Carrée | 5 | 14.9 | Barrette à goupille (standard) | B5B-XH-A (LF)(SN) | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800923 | 10 | 0.64 | Carrée | 10 | 27.4 | Barrette à goupille (standard) | 800923 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800943 | 2 | 0.64 | Carrée | 2 | 7.4 | Barrette à goupille (standard) | 800943 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 801036 | 3 | 0.64 | Carrée | 3 | 9.9 | Barrette à goupille (standard) | 801036 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 801037 | 6 | 0.64 | Carrée | 6 | 17.4 | Barrette à goupille (standard) | 801037 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 801098 | 7 | 0.64 | Carrée | 7 | 19.9 | Barrette à goupille (standard) | 801098 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 801136 | 7 | 0.64 | Carrée | 7 | 19.9 | Barrette à goupille (standard) | 801136 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Barrette à Goupilles, angle droit | Étamé | Impression | Parallèle (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 801673 | 8 | 0.64 | Carrée | 8 | 22.4 | Barrette à goupille (standard) | 801673 |
Loading...
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Raccordement | Sertissage |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 2.50 |
Section(mm²) | 0.08 -0.33 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 250 | Nbre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 10.4 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 5.75 | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | XH |
Type (divers) | Bande de goupille de connecteur. Droit |
Configurer
Propriétés de base
Number of Positions
Connector Type
Surface de contact de la carte
Razccordement (composants)
Sens du connecteur
Matériau des contacts
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Diamètre de broche(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles