Boîtier de manchon - câble PAD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PADP-12V-1-S
PADP-24V-1-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (du fabricant)

0.93 €

1 Disponible 3 jours 12PADP-12V-1-S6PADP-12V-1-S

1.53 €

1 Disponible 3 jours 24PADP-24V-1-S12PADP-24V-1-S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Prise femelle, rectiligne Matériau du corps de palier Polyamide Couleur Blanc
Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs carte-fil Entraxe des contacts(mm) 2
Produits industriels Non Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V DC) 250|250 Nbre de rangées 2
Type de produit Boîtier de connexion femelle - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) PAD

Assistance technique