Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1SVR427041R0000
Dimensions, hauteur(mm) | 91 | Largeur de la dimension(mm) | 18 | Dimension de profondeur(mm) | 57.5 |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 1SVR427041R0000 | Intensité max. nominale(A) | 0.42 | Tension de service(V) | 240 |
Tension de sortie(V) | 24 | Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) | Type (du fabricant) | CP-D 24/0.42 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 1SVR427041R0000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1SVR427041R0000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles