Marqueur de fil conducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

532045

Référence pièce
532045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Écru Sans halogène Non Matériau Polyamide 6,6
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Taille du produit (longueur)(mm) 100
Type de produit Marqueur de fil conducteur En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) 532045
Zone d'écriture 20 x 13 mm Largeur de la zone d'écriture(mm) 13 Longueur de la zone d'écriture(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Marqueur de fil conducteur, le numéro d'article est le suivant: 532045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 532045.

Assistance technique