Terminal d'installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56.404.9555.0
56.404.9755.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Nominal cross section
(mm²)
Number of pins Type (manufacturer type)

7.35 €

1 Disponible 3 jours 56.404.9555.04L.PE.N-SchieneWKI 4 NT -D-SL /V0

5.01 €

1 Disponible 3 jours 56.404.9755.0-L.LWKI 4 D-D /V0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal (VDE)(A) 24 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 6
Type (divers) Terminal installation Colour Grey Connection -
Nominal voltage (details)(V) 300 RoHS-compliant Yes Stripping length(mm) 9

Assistance technique