Borne de passage WKFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56.704.5055.0
56.704.5155.0
56.704.5155.6
56.706.0055.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal (VDE)
(A)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Colour Compatible with (details) Manufacturer part # Stripping length Stripping length
(mm)
Type (manufacturer type)

1.85 €

1 Disponible 3 jours 320.13 - 40.13 - 6Grey-56.704.5055.0-11WKFN 4 D1/2/35 Grau

3.40 €

1 Disponible 3 jours 320.13 - 40.13 - 6GreyDuo-Durchgangsklemme WKFN 456.704.5155.0-11WKFN 4 D2/2/35 Grau

3.11 €

1 Disponible 3 jours 320.13 - 40.13 - 6BlueDuo-Durchgangsklemme WKFN 456.704.5155.6-11WKFN 4 D2/2/35 BLAU

3.11 €

1 Disponible 3 jours 410.2 - 60.2 - 10Grey-56.706.0055.012 m-WKFN 6/35 Grau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (divers) Borne traversante Nominal voltage (details)(V) 800 RoHS-compliant Yes

Assistance technique